可扩展。

贝加莱系统可以灵活地适应任何要求。

坚固。

卓越品质适合在严苛工业环境中长期操作。

强大。

最高性能的Intel处理器:Core i3|i5|i7。

您的大礼包

贝加莱PC专为满足工业客户在高鲁棒性、高可靠性和长期可用性方面的要求而设计。由于第一眼看起来最便宜的PC从长远来看是最昂贵的,因此广泛的行业决策者选择了贝加莱工业PC。毕竟,这涉及到一个产品生命周期的总成本,而这正是贝加莱工业PC体现成本优势所在。

Box PC

强大的AtomCore™ i技术处理器确保平稳地运行最苛刻的自动化系统。一个特殊外形规格可用于驱动系统集成。

Panel PC

Panel PC将显示和PC结合到一个极其紧凑的设备中,并可应用广泛的显示尺寸,带触摸或多点触控屏和/或输入按键。IP65防护等级设计完美地适用于特别恶劣的工况。

传输技术

新的Smart Display Link 4传输技术为构建模块化机器和系统提供了明显的优势。

工业显示器

Automation Panel是适用于Box PC的理想的可视化设备或者可用于扩展Panel PC。它们可以应用广泛的显示尺寸,带单点触控或多点触控屏和/或输入按键。

请选择国家和语言

B&R Logo