高效、可持续的印刷:贝加莱塑造印刷行业的未来
针对选择性和目标群体营销的个性化印刷媒体的需求日益增加是一个明显的趋势。在这种背景下,小批量印刷变得越来越重要。贝加莱深知印刷行业面临的挑战:需要通过较小批量实现高效、灵活的生产,并通过最大限度地减少浪费或提高能源效率实现向可持续印刷工艺的过渡。
作为创新型解决方案提供商,贝加莱专注于适应性和可持续的流程,并实现端到端的自动化。贝加莱能够最大限度地提高生产灵活性,从而最大限度地减少停机时间和设置时间、减少浪费并有效地将机器联网。贝加莱的客户不仅可以设计极高水平的个性化印刷,还可以提高效率和可持续性。在这里,印刷不仅个性化的,而且智能、高效和环保的。
数码印刷
个性化与高速印刷的出色印刷质量相结合——这就是基于贝加莱集成自动化和精确驱动技术的数字印刷。所用控制器的连接性使传统印刷单元或下游加工工艺的实施变得非常容易。
传统印刷
与贝加莱合作,客户可以体验到长时间运行和惊人速度的印刷解决方案。精确的套色标记检测、轴的精确同步以及对偏差的快速反应是贝加莱成熟的驱动技术的标志。高效印刷,减少浪费——贝加莱将质量和速度完美地融合到每一页的印刷过程中。
印刷工艺
贝加莱不局限于印刷工艺,还对印刷产品进行了改进。涂层、压花和装订等多种选项将印刷品变成完整的产品。贝加莱通过广泛的数字集成简化了工作流程,并实现了与上层系统的开放式通信。这不仅提高了生产质量,而且将效率提升到一个新的水平。
适应性强、高效、可持续——下一代印刷技术
即插即印
贝加莱通过各种集中式和分散式自动化组件,以及 Automation Studio 中的软件模块化,实现印刷机的定制模块化。调试无需改变软件。OPC UA FX 可自动识别机器模块,并确定它们在网络中的位置,无论它们是否有自己的控制器。这样可以实现自动配置,而无需手动设置。
高精度驱动技术
贝加莱提供高品质伺服驱动器,如 ACOPOS P3、ACOPOSmulti、ACOPOSremote 和 ACOPOSmotor,实现精确控制和出色的产品质量。灵活且可扩展的解决方案涵盖了广泛的性能范围以及集中式和分散式机器概念。除此之外,贝加莱还提供用于控制直流电机和步进电机的变频器和驱动系统。
集成安全技术
与贝加莱合作,企业可以轻松灵活地实施符合 EN 1010 和 EN 13849 的安全解决方案。安全距离要求的降低使机器设计更加紧凑。贝加莱安全技术的响应速度是传统解决方案的十倍,能够在发生安全事故时以较低的速度不间断生产,从而避免代价高昂的机器停机。
套色标记检测
印刷图像的精确定位和对齐对于印刷质量和后续处理至关重要。贝加莱可以精确检测所有常见的套色标记,即使在高速下也能实现这一点。通过直接连接伺服驱动器或通过现场总线直接交叉通信,可实现简单的集成和快速的控制循环。
能源和资源效率
经济高效的印刷媒体生产需要有效利用能源和资源。这可以通过再生驱动系统、自动 PWM 调节和高效伺服电机来实现。各级能源测量支持系统能源管理。此外,贝加莱的高速套色控制能够显著减少传统印刷机的浪费。
支持打造可持续印刷解决方案
为什么 OPC UA FX 是模块化印刷机的理想选择?
为什么 OPC UA FX 是模块化印刷机的理想选择?
OPC UA FX 是模块化印刷机的理想网络。首先,它结合了当今现场总线的最佳特性。网络层采用具有时间敏感网络(TSN)的千兆以太网。这保证了完全的拓扑自由、足够的带宽以满足未来的应用以及确定性的数据传输,这对于驱动轴的同步至关重要。多供应商互操作性确保不同制造商的自动化组件之间的无缝通信。这还包括用于功能安全的设备。
模块化方面最重要的新增功能是集成拓扑检测,可用于确定网络的物理拓扑。可以自动确定新连接的模块及其在机器中的位置。这使得自适应机器软件以及新模块能够灵活地适应和集成到不断变化的需求中。
OPC UA 向现场级的垂直扩展,保证了从传感器到云端的语义数据的完全一致性。这有助于集成到更高级别的生产和信息系统中。在此背景下,通信加密、身份验证和授权也是现场层面不可或缺的组成部分,这一点尤为重要。这意味着印刷机也满足越来越高的安全要求。
如何才能达到最好的印刷质量?
如何才能达到最好的印刷质量?
贝加莱采用尖端的伺服驱动器,控制速度非常快、精确,以实现极佳的印刷质量。整个控制器级联的最小采样时间为 50 µs。模型预测控制可补偿电机齿槽效应和周期性干扰。即使在苛刻的条件下,也能实现出色的印刷质量并优化性能。
贝加莱的运动控制技术与机器控制、HMI 和安全技术无缝融入其整体自动化系统,以创建完整的系统解决方案。借助 ACOPOS P3、ACOPOSmulti、ACOPOSremote 和 ACOPOSmotor 等设备,您可以在设计机器时充分利用灵活性和可扩展性。选用单轴还是多轴,在控制柜中的近距离控制或远程控制,可满足的功率范围从 250 瓦到 122 千瓦不等。
如何找到套色标记检测的最佳解决方案?
如何找到套色标记检测的最佳解决方案?
从印刷工艺的简单块状标记,到胶印的最小点标记的微米级精度检测。贝加莱为每种应用提供合适的解决方案:
对于中等要求,直接将数字对比度传感器连接到驱动器或通过 NetTime 模块连接即可。如果要求更高,例如对于套色控制,则建议将 X67BC8591.L12 与模拟对比度传感器结合使用。该模块的智能评估算法可确保高路径速度下的高定位精度,例如 1,000 m/s 时为 ±3 µm。贝加莱智能相机是实现最大灵活性并支持所有常见套色标记的理想解决方案。它能满足广泛的要求,提供最大的通用性。
您有任何问题吗?——请联系我们的行业专家。
联系贝加莱的其他方式:寻找当地合作伙伴,以及莅临贝加莱展台
寻找您附近的合作伙伴
利用我们的全球网络为最终客户提供服务。
除了遍布全球 70 多个国家的 200 多家贝加莱子公司外,我们还拥有一个全球价值提供商网络。贝加莱价值提供商与贝加莱无缝合作,将我们的产品和服务带到您的所在地。他们将对贝加莱技术的深入认识与对当地市场的深刻理解相结合。