为了在激烈的全球竞争中胜出,终端用户已经转向过程改进,以此作为在不影响质量和安全的情况下,最大限度地提高运营效率的一种方式。在食品行业中,产品所固有的易腐性对于减少浪费和缩短交货期提出了更高要求。
像RFID、集成摄像头和金属检测系统这样的技术进步,为终端用户提供了精简其制造和加工业务的新机会。贝加莱可以帮助将这种技术进步无缝集成到自动化和控制中。遵循国际标准和成熟的生产管理控制方法可以确保贝加莱解决方案的柔性、高可用性和高效性。
贝加莱拥有完美的解决方案:
集成图像处理
APROL可以使视觉过程检测与相关事件的快速响应相结合。数据处理选项的范围还包括其它测量和分析数据,如温度读数。
IP65防护等级的伺服驱动器
无论是哪种产品和容器组合 – 使用ACOPOSremote伺服驱动器的灌装线故障更少,效率更高,柔性更好。
安全模块
贝加莱的安全模块绝对可靠,装备精良,可以满足人机交互的安全要求,例如在安装和清洗期间。网络集成openSAFETY通信可以提供更智能、更柔性和更高效的解决方案,减少布线,并简化故障排查。