Globale und Innovative Industrie braucht ebensolche Partner
Das rasche Wachstum der Elektronikindustrie und das Moore’sche Gesetz zwingen zu immer höherer Produktivität bei gleichzeitiger Kostenoptimierung. Hohe Innovationskraft, Topqualität, internationale Standards und weltweite Präsenz machen B&R zum bevorzugten Partner.
Total cost of ownership
Systementscheidungen werden zunehmend nach Gesamtkostenbetrachtungen gefällt. B&R unterstützt Sie dabei durch hohe Verfügbarkeit, einheitliche Bedienung, Aufbau modularer Einheiten, Kompatibilität im gesamten System und ein weltweites Support-Netzwerk. Eine Partnerschaft, die sich rechnet.
24 Stunden / 7 Tage
In der Halbleiterindustrie ist die Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen eine absolute Forderung. Minimale Stillstandszeiten sind ebenso entscheidend wie der reibungslose Automatikablauf. Intuitive und ausgereifte Diagnosefunktionen und offene Schnittstellen unterstützen dabei ebenso wie ein internationaler und kompetenter Partner.
Linienlösung
Eine moderne Elektronikfertigung muss mit häufigen Produktwechseln zurecht kommen. Mit integrierter und aufeinander abgestimmter Hard- und Software lassen sich Linien in ihrer Zusammenstellung - quasi per Mausklick - in wenigen Minuten umsetzen. Reduzierung von Wechsel- und Stillstandszeiten steigern die Auslastung und Produktivität. Permanente Kommunikation zwischen den einzelnen Maschinen und zu übergeordneten PPS-Systemen gewährleisten die durchgängige Aufzeichnung und Rückverfolgbarkeit des gesamten Prozesses.
Höchste Präzision
Geschwindigkeit und Präzision sind keine Widersprüche - leistungsfähige Regelelektronik mit eigenständiger Intelligenz kontrolliert den Prozess im Mikrosekunden- Bereich. Das Echtzeit-Ethernet POWERLINK ist die Basis für die synchrone Zusammenarbeit der einzelnen Teilprozesse. POWERLINK bietet auch bei zukünftigen Innovationsschritten und modularen Maschinenkonzepten die ideale Basis.
Offene Systemarchitektur
Ganz vorne steht die Innovation. Mit diesem Leitsatz und der völlig offenen Systemstruktur ist B&R ein idealer Partner für alle Unternehmen, die ebenfalls einen starken Innovationsfokus verfolgen. Neben der Integration von höchst anspruchsvollen Algorithmen z.B. in „C“ ermöglicht die dynamische I/O Konfiguration immer dieselbe Software auf unterschiedlichen Hardwaretopologien zu nutzen.
Prozesssicherheit
Inline Qualitätskontrolle, flexible Produktkennzeichnung und Produktverfolgung sind die Voraussetzung für hochwertige Elektronikkomponenten. Laufende Weiterentwicklung stellt sicher, dass B&R die Anforderungen von Industrie und Markt in diesem sich stetig wandelnden Umfeld erfüllt.
Schon gelesen?
Info Material
Wafer Fertigung
Wafer Fertigung
- Regelung der Schmelze Temperatur
- Reinstraumtechnologie
- Höchste Genauigkeit
- Extrem glatte Oberfläche
Lithografie
Lithografie
- High speed Belichter Ausrichtung
- Ätzprozessüberwachung
- Zeitabhängige Produktionsschritte
- Non-stop parallele Verarbeitung
Wafer Dotierung
Wafer Dotierung
- Dampfdruck und Vakuumregelung
- Ionenstrahlsteuerung
- Hochgenaue Temperaturregelung
- Steuerung Gas Konzentration
Chemisch-mechanische Planarisierung
Chemisch-mechanische Planarisierung
- Poliermittel Auftragskontrolle
- Drehzahlregelung
- Höchste Präzision
- Extrem genaue Druckregelung
Wafer Montage & Die Vereinzelung
Wafer Montage & Die Vereinzelung
- Pick & Place Anwendungen
- Präzise Positionierung
- Direct Drive Antriebe
- Online Positionskorrektur
- Antrieb als Messsystem
Wire Bond
Wire Bond
- Echtzeitsynchronisation
- Sehr schnelle Bewegung
- Hochperformante Kurvenscheiben
- Kürzeste Bewegungsprofile
- Direkte Kraftkontrolle durch Servoantrieb
Flip Chip
Flip Chip
- Die Verfolgung und Verwaltung
- Integration von Linearmotoren
- Schnelle Visioneinbindung zur Zielpositionskorrektur
- Optimierte Bewegunsprofile für schnelle Platzierung
- Kraft- und Positionskontrolle
Einhausung
Einhausung
- Schnelle Datenerfassung und Speicherung
- Formen Schutzfunktion per Software
- Schnelle Wechsel zwischen Bewegung und Kraftsteuerung
- Bewegungsprofil für optimalen Modulprozess
- Kniehebelkompensation
IC Testhandler
IC Testhandler
- Direktantrieb für Drehteller ohne Indexer
- Optimierte Bewegung durch Kurvenscheiben
- GB-IP Interface
- Leichte Integration von Messhardware
Laser Kennzeichnung
Laser Kennzeichnung
- Synchronisierte Bewegungsabläufe
- Steuerung zusätzlicher, externer Geräte
- Produkterkennung mittels Triggereingang
- Online Qualitätsdatenerfassung
- Individualisierte Produktaufdrucke
Visuelle Inspektion
Visuelle Inspektion
- Synchronisierte Bewegungsabläufe
- Steuerung zusätzlicher, externer Geräte
- Produkterkennung mittels Triggereingang
- Online Qualitätsdatenerfassung
- Individualisierte Produktaufdrucke
Verpackung
Verpackung
- Triggerpositionierung
- Synchronsystem
- Produktverfolgung
- Automatische Formateinstellung
- Konstante Siegelzeiten
Bestückungsautomaten
Bestückungsautomaten
- Bewegungsoptimierung für kurze Positionierzeiten
- Höchste Genauigkeit bei kleiner Einschwingzeit
- Schnelle Datenkommunikation mit den Subsystemen
- Präzise Platzierung der Bausteine für höchste Qualität
Lötprozesse
Lötprozesse
- Temperatur Zonenregelung
- Online Änderung des Temperaturprofiles
- Integrierte Visualisierung
- Stickstoff Atmosphäre
- RoHs
Incircuit Test
Incircuit Test
- Verschiedenste Antriebskonzepte zur Auswahl
- Kürzeste Einschwingzeiten zur Stabilisierung
- Optimale Einbindung der Messgeräte
- Kurze Produktwechsel
Assemblierung - Pick & Place
Assemblierung - Pick & Place
- Integration verschiedener Roboter Kinematiken
- Augenmerk auf kürzeste Zykluszeit für höchsten Durchsatz
- Digitalisierte Arbeitsablaufkontrolle
- ERP Kopplung